EX-AZM 161SK-12/12RKA-024-3D
产品描述: EX-AZM 161 (1)-12/12-(2)K(3)-024-3D |
(1) | |
SK | 螺丝端子 |
CC | 笼式接线夹 |
(2) | |
无 | 扣紧力5N |
R | 扣紧力30N |
(3) | |
无 | 通电开锁 |
A | 通电上锁 |
- 螺丝连接
- 防爆22区
- 热塑外壳
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 锁紧力 2000N
- 6 触点
- 手动解锁
- 联锁保护防止不正确锁定
- 电缆进口 4 M 16 x 1.5
订货数据
产品描述 |
EX-AZM 161SK-12/12RKA-024-3D |
商品编号(订购编号) |
101187045 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661334080 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
防爆保护
防爆:规则 |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
防爆区域 |
22 |
防爆类别 |
3D |
防爆名称 |
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
总体数据
标准 |
EN IEC 60947-5-1 |
作用原理 |
机电 |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
毛重 |
475 g |
总体数据 - 产品特性
通电上锁 |
是 |
手动解锁 |
是 |
操动方向数量 |
3 |
辅助触点数量 |
2 |
安全触点数量 |
4 |
安全评估
标准 |
EN ISO 13849-1 |
性能水平,最高 |
c |
控制类别,根据EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2,000,000 操作 |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1,000,000 操作 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 故障排除
请注意: |
如果对1-通道力学的危险损坏的故障排除是允许的,并且对操纵有足够的保护,则可以使用。 |
性能水平,最高 |
d |
控制类别,根据EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
操动方向上的操动件动作 |
5.5 mm |
冲击能量,最大 |
1 J |
Energy impact (protective case), maximum |
7 J |
锁定力 |
30 N |
肯定断开行程 |
10 mm |
肯定断开操作力,最小 |
20 N |
操动速度,最大 |
1 m/s |
安装 |
螺钉 |
固定螺丝类型 |
3x M6 |
Type of the screw head |
Flat head screw |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0.6 Nm |
Tightening torque of the cable gland |
3 Nm |
机械参数 - 连接技术
终端连接器 |
螺丝端子 |
电缆接头截面,最小 |
5 mm |
电缆接头截面,最大 |
10 mm |
线缆截面,最小 |
1 x 0.75 mm² |
电缆截面,最大 |
1 x 1.5 mm² |
注(电缆截面) |
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
机械参数 - 尺寸
长度 |
30 mm |
宽度 |
130 mm |
高度 |
90 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
注(相对湿度) |
无冷凝 不结冰 |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 |
250 VAC |
额定冲击耐受电压 |
4 kV |
电气参数
额定控制电压 |
24 VAC |
额定控制电压 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
2.5 A |
电力功率消耗,最大 |
10 W |
开关元件 |
NO触点,NC触点 |
开关原理 |
缓动型,肯定断开常闭触点 |
开关频率 |
1,000 /h |
触点材料,电气 |
银 |
电气参数 - 线圈控制
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
2.5 A |
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
2.5 A |
发货范围
包含在发货中 |
Actuator must be ordered separately. 包括防爆螺纹电缆接头和螺塞 |
注意
注(手动解锁) |
用于维护,安装,等等 使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
手册
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
开关行程图
图表
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/30 下午2:08