EX-AZM 161SK-12/12RKA-024-3D
EX-AZM 161SK-12/12RKA-024-3D
Produktbeteckning: EX-AZM 161 (1)-12/12-(2)K(3)-024-3D |
(1) | |
SK | Skruvkoppling |
CC | Fjäderanslutning |
(2) | |
utan | Hållkraft 5 N |
R | Hållkraft 30 N |
(3) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
- Skruvkoppling
- Ex-zon 22
- Plasthus
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Klämkraft 2000N
- 6 Kontakter
- Manuell tvångsöppning
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- kabelgenomföringar 4 M 16 x 1.5
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EX-AZM 161SK-12/12RKA-024-3D |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101187045 |
EAN (European Article Number) |
4030661334080 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Explosionsskydd
Explosionsskydd: Föreskrifter |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Ex-zoner |
22 |
Explosionsskyddad kategori |
3D |
Explosionsskydd märkning |
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktiv princip |
elektromekanisk |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Bruttovikt |
475 g |
Allmänna data - Egenskaper
låser med spänning |
Ja |
Manuell tvångsöppning |
Ja |
Antal aktiveringsriktningar |
3 |
Antal extra kontakter |
2 |
Antal säkerhetskontakter |
4 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Kategori enligt EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2 000 000 kopplingar |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 kopplingar |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Aktiveringsspel i aktiveringsriktningen |
5,5 mm |
Slagenergi, maximum |
1 J |
Energy impact (protective case), maximum |
7 J |
Hållkraft |
30 N |
tvångsöppningssträcka |
10 mm |
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum |
20 N |
Aktiveringshastighet, maximum |
1 m/s |
Montering |
Skruvar |
Type of the fixing screws |
3x M6 |
Type of the screw head |
Flat head screw |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
0,6 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,6 Nm |
Note |
The tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab. |
Tightening torque of the cable gland |
3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvanslutning |
Förskruvningens kabelstorlek, minimum |
5 mm |
Förskruvningens kabelstorlek, maximum |
10 mm |
Anslutningsarea, minimum |
1 x 0,75 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
1 x 1,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
Längd |
30 mm |
Bredd |
130 mm |
Höjd |
90 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande inte nedisande |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Märkspänning |
24 VAC |
Märkspänning |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
2,5 A |
Elektrisk märkeffekt, maximum |
10 W |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
slow action, positive break NC contact |
kopplingsfrekvens |
1 000 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Elektriska data - magnetstyrning IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2,5 A |
Elektriska data - Extrakontakter
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2,5 A |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. Inklusive Ex-certifierad kabelförskruvning |
Note
Note (Manual release) |
Vid underhåll, installation osv. För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehör |
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
Kontaktdiagram
Diagram
103055347 EX-AZM 161SK-12/12RKA-3D
- Skruvkoppling
- Ex-zon 22
- Plasthus
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Klämkraft 2000N
- 6 Kontakter
- Manuell tvångsöppning
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- kabelgenomföringar 4 M 16 x 1.5
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-AZM 161 EX-AZM 161 I |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-AZM 161 EX-AZM 161 I |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-31:2014 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 20, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-09-21 16:15