EX-AZM 161SK-12/12RKA-024-3D
EX-AZM 161SK-12/12RKA-024-3D
Descrição do tipo de produtos: EX-AZM 161 (1)-12/12-(2)K(3)-024-3D |
(1) | |
SK | Terminais roscados |
CC | Bornes com mola de fixação |
(2) | |
sem | Força de retenção 5 N |
R | Força de retenção 30 N |
(3) | |
sem | Princípio de bloqueio por mola |
A | Princípio de bloqueio por corrente elétrica |
- Conexão por parafuso
- Zona Ex 22
- Invólucro em termoplástico
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Força de engate 2000N
- 6 Contactos
- Desbloqueio auxiliar
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- Entradas de condutor 4 M 16 x 1.5
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EX-AZM 161SK-12/12RKA-024-3D |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101187045 |
EAN (European Article Number) |
4030661334080 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-03 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002593 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002593 |
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Proteção contra explosões-zonas |
22 |
Proteção contra explosões-categoria de comando |
3D |
Proteção contra explosões-características |
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Princípio ativo |
eletromecânico |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Peso bruto |
475 g |
Propriedades globais - Características
Princípio de bloqueio por corrente elétrica |
Sim |
Desbloqueio auxiliar |
Sim |
Número de direções de atuação |
3 |
Número de contactos auxiliares |
2 |
Número de contactos de segurança |
4 |
Classificação
Certificados |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, até |
c |
Categoria de controlo |
1 |
B10D Normalmente fechado (NF) |
2 000 000 Schaltspiele |
Orientação |
Vida útil elétrica sob consulta. |
B10D Contacto normalmente aberto (NA) |
1 000 000 Schaltspiele |
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note: |
Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada. |
Performance Level, até |
d |
Categoria de controlo |
3 |
Orientação |
para utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada. |
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo |
1 000 000 Schaltspiele |
Folga do atuador da direção de acionamento |
5,5 mm |
Energia de impacto, máximo |
1 J |
Energia de impacto (invólucro de proteção), máximo |
7 J |
Força de retenção |
30 N |
Percurso de abertura, obrigatório |
10 mm |
Força de abertura obrigatória, mínimo |
20 N |
Velocidade de atuação, máximo |
1 m/s |
Fixação |
parafusos |
Versão dos parafusos de fixação |
3x M6 |
Versão da cabeça do parafuso |
Parafuso de cabeça chata |
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, mínimo |
0,6 Nm |
Binário de aperto do prensa-cabo |
3 Nm |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão |
Bornes com rosca |
Secção do cabo, mínimo |
5 mm |
Secção do cabo, máximo |
10 mm |
Secção dos cabos de conexão, mínimo |
1 x 0,75 mm² |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
1 x 1,5 mm² |
Orientação |
Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo. |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
30 mm |
Largura |
130 mm |
Altura |
90 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-10 ... +50 °C |
Orientação (humidade relativa) |
não condensado sem gelo |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
4 kV |
Dados elétricos
Medição da tensão de comando |
24 VAC |
Medição da tensão de comando |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
2,5 A |
Potência admissão elétrica, máximo |
10 W |
Elemento de comutação |
Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO) |
Princípio de comutação |
Comutação de ação lenta, contacto de rutura positiva |
Frequência máxima de comutação |
1 000 /h |
Material dos contactos, elétrico |
Prata |
Dados elétricos - controlo da bobina IN
Ciclo de carga do íman |
100 % |
Duração do impulso de teste, máximo |
5 ms |
Intervalo do impulso de teste, mínimo |
50 ms |
Dados elétricos - Contactos de segurança
Voltagem, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
2,5 A |
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Voltagem, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
2,5 A |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
O atuador não está incluído no fornecimento. Incluindo bucin e ficha com certificação EX |
Orientação
Orientação (desbloqueio auxiliar) |
Em manutenção, instalação, etc. Para o desbloqueio manual chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama das comutações
Diagrama
Princípio operacional
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-AZM 161 EX-AZM 161 I |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. September 2023 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-AZM 161 EX-AZM 161 I |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-31:2014 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 20, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 11/08/2024, 06:12