EX-AZM 161SK-12/12RKA-024-3D
EX-AZM 161SK-12/12RKA-024-3D
Produkttypebetegnelse: EX-AZM 161 (1)-12/12-(2)K(3)-024-3D |
(1) | |
SK | Skrue terminaler |
CC | Wargo klemmer |
(2) | |
uden | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(3) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
- Skrueforbindelse
- Ex-zone 22
- Kunstof hus
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Låsestyrke 2000N
- 6 Kontakt
- Manuel reset
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- kabel indgange 4 M 16 x 1.5
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EX-AZM 161SK-12/12RKA-024-3D |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101187045 |
EAN (European Article Number) |
4030661334080 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: Standart |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Eksplosionsbeskyttelseszoner |
22 |
Eksplosionsbeskyttet kategori |
3D |
Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning |
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt princip |
elektromekanisk |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Bruttovægt |
475 g |
Generelle data - egenskaber
Spænding for at låse |
Ja |
Manuel reset |
Ja |
Antal aktiverende retninger |
3 |
Antal hjælpekontakter |
2 |
Antal sikkerhedskontakter |
4 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, til |
c |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 koblinger |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 koblinger |
Brugstid |
20 År |
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS: |
Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres. |
Performance Level, til |
d |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Aktuatorspil i aktuatorretning |
5,5 mm |
Slagkraft, maksimum |
1 J |
Energy impact (protective case), maximum |
7 J |
Holdekraft |
30 N |
Tvangsåbningsstrækning |
10 mm |
Tvangsåbnings kraft, minimum |
20 N |
Aktiveringshastighed, maksimum |
1 m/s |
Fastgørelse |
Skruer |
Version af monteringsskruer |
3x M6 |
Type of the screw head |
Flat head screw |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,6 Nm |
Tightening torque of the cable gland |
3 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrue terminaler |
Klemområde for kabelforskruning, minimum |
5 mm |
Klemområde for kabelforskruning, maksimum |
10 mm |
Tilslutningskvadrat, minimum |
1 x 0,75 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
1 x 1,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
30 mm |
Bredde |
130 mm |
Højde |
90 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Forsyningsspænding |
24 VAC |
Forsyningsspænding |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
2,5 A |
Elektrisk effektforbrug, maksimum |
10 W |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Koblingsprincip |
slow action, positive break NC contact |
Koblingsfrekvens |
1.000 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
2,5 A |
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
2,5 A |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. Inklusive Ex-godkendt kabelforskruning og låseskrue |
Bemærk
Bemærk (hjælpefrakobling) |
Til vedligeholdelse, installation etc. Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram over afbrydervandring
Diagram
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-AZM 161 EX-AZM 161 I |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. September 2023 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-AZM 161 EX-AZM 161 I |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-31:2014 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 20, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.08.2024 06.38