EX-AZM 415
EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D
EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D
项目编号:
101186171
产品描述
防爆22区
金属外壳
130 mm x 100 mm x 46,5 mm
锁紧力 3500N
2 同一壳体的开关
钢珠锁定可调至400 N
联锁保护防止不正确锁定
通过曲轴系统无障碍开启门
2 电缆进口 M 20 x 1.5
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D | Schmersal - The DNA of Safety