EX-BN 20-01Z-3G/D
项目编号:101189767

产品描述
- 1 干簧管
- ATEX 2和22区的防爆保护
- 铝外壳
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- 根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 50 mm
- 非接触工作原理
- 螺丝连接
订货数据
型号EX-BN 20-01Z-3G/D
商品编号(订购编号)101189767
EAN(欧洲商品编号)4030661347486
eCl@aa number,版本:12.027-27-43-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-05
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-05
ETIM 编号,7.0 版EC002544
ETIM 编号,6.0 版EC002544
许可 - 标准
证书 ATEX (Konformitätserklärung)
防爆保护
防爆:规则EN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
防爆区域222
防爆类别3D3G
防爆名称D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
制造商声明ATEX 2区和22区
总体数据
工作原理磁驱动
外壳结构类型长方形
外壳材料轻合金压铸,油漆饰面
活动区域金属薄膜
毛重315g
总体数据 - 产品特性
偏磁 是
常闭 (NC) 数量1
机械参数
操作面板横向
活动区域横向
执行元件磁铁
机械寿命, 最少1,000,000,000操作
冲击能量,最大4J
操动速度,最大18m/s
Mechanical data - Switching distances
开关距离 Sn12 mm ... 45 mm
注意 (开关距离 SN)驱动距离高达45 mm,取决于型号和驱动磁铁
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-2 标准
重复精度 R0.3mm
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
电缆接头截面,最小6mm
电缆接头截面,最大10mm
机械参数 - 尺寸
传感器长度47mm
传感器宽度104mm
传感器高度52mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-15 ... +70 °C
储存和运输温度-20 ... +70 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
抗振性能50 g,正弦振动
电气参数
开关电压,最大250VAC
开关电压,最大250VDC
开关电流,最大3A
开关容量,最大120W
开关容量,最大120VA
开关元件开启工具(NC)
开关原理簧片触点,非接触原理
回弹时间,最小0.3ms
回弹时间,最大0.6ms
转换频率,最大300Hz
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.防爆螺纹电缆密封套
附件
建议(操动件)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21BP 31
注意
注(通用)开启和关闭功能由操动方向,操动磁铁和操动磁铁的极性决定。当开关和操动件组合在一起时,颜色必须符合:红色(S)对应红色(S),绿色(N)对应绿色(N)。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 10:02