EX-BN 20
EX-BN 20-RZ-3G/D
EX-BN 20-RZ-3G/D
项目编号:
101182505
产品描述
1 干簧管
ATEX 2和22区的防爆保护
铝外壳
104 mm x 52 mm x 47 mm
根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 50 mm
非接触工作原理
螺丝连接
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
EX-BN 20-RZ-3G/D | Schmersal - The DNA of Safety