EX-BNS 33-12ZG-2187-3GD 5M
项目编号:103050114

产品描述
- 独立触点输出
- ATEX 2和22区的防爆保护
- 热塑外壳
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- 可隐蔽安装
- 对横向未对准不敏感
- 无机械磨损
订货数据
型号EX-BNS 33-12ZG-2187-3GD 5M
商品编号(订购编号)103050114
EAN(欧洲商品编号)4030661626048
eCl@aa number,版本:12.027-27-44-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-02
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-02
ETIM 编号,7.0 版EC002544
ETIM 编号,6.0 版EC002544
许可 - 标准
证书 ATEX (Konformitätserklärung)
防爆保护
防爆:规则EN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15EN ISO 80079-36EN ISO 80079-37
防爆区域222
防爆类别3D3G
防爆名称D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
制造商声明ATEX 2区和22区
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-3
外壳结构类型块体
安装条件(机械)非冲洗
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
毛重290g
总体数据 - 产品特性
编码
是
短路检测是
交叉电路检测是
整个系统检测,状态是
先决条件评估单元是
常闭 (NC) 数量2
每个方向的常闭 (NO) 数量1
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)25,000,000操作
B10D- 值 常闭触点/常开触点(NC/NO)25,000,000操作
机械参数
活动区域横向
执行元件磁铁
冲击能量,最大7J
运动方向正对着活动表面
Mechanical data - Switching distances
肯定开关距离 "ON" Sao5mm
肯定闭合距离 "OFF" Sar15mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-3 标准
备注(重复精度 R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
机械参数 - 连接技术
线缆长度5m
连接器电缆
Number of cable wires6
线缆截面0.25mm²
线缆截面23AWG
电缆护套材料PVC
机械参数 - 尺寸
传感器长度13mm
传感器宽度88mm
传感器高度25mm
环境条件
防护等级IP67
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
电气参数
开关电压,最大24VDC
开关电流,最大0.01A
开关容量,最大0.24W
开关元件1个NO 触点, 2个NC 触点
开关原理簧片触点,非接触原理
转换频率,最大5Hz
状态显示
注(集成系统诊断,状态)当防护门开启时,LED会发光
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)EX-BPS 33-3G/D
注意
注(通用)含或无LED的触点配置相同。防护装置关闭状态的触点信号。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 08:16