EX-BPS 250-3G/D
项目编号:101183235

请登录查看价格
订货数据
型号EX-BPS 250-3G/D
商品编号(订购编号)101183235
EAN(欧洲商品编号)4030661332703
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-24-04
eCl@aa number,版本:9.027-27-24-04
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
防爆保护
防爆名称EEx nA T6 XEx tD A22 IP67 T80°C X
总体数据
外壳材料塑料
毛重18g
机械参数 - 尺寸
操动件长度13mm
操动件宽度33mm
操动件高度25mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/10 06:38