EX-EBG665.O
项目编号:101197406

产品描述
- 防爆1区和21区
- 卫生设计
- 适合重负载
请登录查看价格
订货数据
型号EX-EBG665.O
商品编号(订购编号)101197406
EAN(欧洲商品编号)4030661599403
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-05
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-05
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-05
ETIM 编号,7.0 版EC000200
ETIM 编号,6.0 版EC000200
许可 - 标准
证书 ATEXIECExINMETRO
总体数据
外观设计组装外壳
外壳材料不锈钢(V4A)
外壳上部顔色银
密封盖颜色black
毛重1,800g
总体数据 - 产品特性
接地是
命令位置数量5
电缆接头数量2
机械参数
电缆接头位置左右
安装with M6x12 threaded holes on the back
固定螺栓紧固力矩1.2Nm
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩1.2Nm
电缆接头的紧固扭矩12Nm
机械参数 - 连接技术
电缆入口1 x M25 x 1.5
电缆接头截面,最小13mm
电缆接头截面,最大18mm
电缆接头直径25.5mm
Material of the cable glant金属,V2A
机械参数 - 尺寸
长度324mm
宽度110mm
高度88mm
安装直径22.3mm
间距60 x 137mm
钻孔的中间间距 60mm
环境条件
防护等级IP65
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/10 05:05