EX-EBG665.O
项目编号:
101197406
产品描述: EX-EBG(1).O |
(1) | |
311 | 包括 1个 电缆紧固件M20,适用于电缆截面7 … 12 mm |
633 | 包括 1个 电缆紧固件M25,适用于电缆截面13 … 18 mm |
665 | 包括 2个 电缆紧固件M25,适用于电缆截面13 … 18 mm 和 1个 锁紧螺钉 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 防爆1区和21区
- 卫生设计
- 适合重负载
订货数据
型号 |
EX-EBG665.O |
商品编号(订购编号) |
101197406 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661599403 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-37-12-05 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000200 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000200 |
许可 - 标准
证书 |
ATEX IECEx INMETRO |
总体数据
毛重 |
1,800 g |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
INMETRO认证
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/9/12 下午12:46