EX-M 330 弹簧棒杆 AF
EX-MAF 330-11Y-3D
EX-MAF 330-11Y-3D
项目编号:
131207964
产品描述
金属外壳
长寿命
40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
适合低操作速度
1 电缆进口 M 20 x 1.5
无硅
可在变电所应用
可从任意方向操动
弹簧弹力允许的偏差大于最大开关角15°
防爆22区
添加到观察清单
比较
产品需求