EX-RDTBL
项目编号:101197341

产品描述
- 防爆1区和21区
- 按钮
订货数据
型号EX-RDTBL
商品编号(订购编号)101197341
EAN(欧洲商品编号)4030661599816
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-10
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-10
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-10
ETIM 编号,7.0 版EC000221
ETIM 编号,6.0 版EC000221
许可 - 标准
证书 ATEXINMETRO
防爆保护
防爆:规则EN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
防爆区域122122
防爆类别2D2G
防爆名称D II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
实施安装按钮
外观设计圆形触觉
安装条件(机械)任意
标识标签材料不锈钢(V4A)
圆顶材料Brass, coated
前环材料黄铜,镀铬
操作元件颜色蓝色
毛重67g
总体数据 - 产品特性
法兰连接是
安全评估
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)100,000操作
机械参数
机械寿命,指令装置10,000,000操作
操动行程4mm
冲击能量,最大7J
Typical actuating force of the push button1.5N
机械参数 - 尺寸
安装高度11mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
触摸表面的高度0.5mm
前环直径39.5mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距40 x 50mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-20 ... +55 °C
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
电气参数
开关频率1,000/h
发货范围
发货范围包括紧固法兰盘(RLM)由安装法兰、带触点熔断器的触点支架和2个柱塞段组成
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/09 00:28