EX-RDTSW
项目编号:
101197336
产品描述: EX-R(1) |
(1) | |
DT(2)-(7) | 按钮,Ø28mm,MS中的按钮,带涂层 |
DM(2)-(7) | 隔膜按钮,Ø28mm,MS中的按钮,带涂层 |
DL(3)-(7) | 发光按钮,Ø28 mm,耐冲击塑料旋转 |
DLM(3)-(7) | 发光隔膜按钮,Ø28 mm,耐冲击塑料旋转 |
MLH(3)-(7) | LED指示灯,凸出的耐冲击塑料旋转 |
DP40(2)-(7) | 蘑菇头撞击按钮,无锁,MS中的按钮Ø 37 mm,带涂层 |
DRZ45(2)(3)(5) | 蘑菇头撞击按钮,带锁,MS中的设备头,带涂层,拉动解锁 |
WT21 | 带2个位置的自复位旋转选择开关 |
WT21.1 | 带2个位置的自复位选择旋转开关 |
WS21 | 带2个锁定位置的选择开关 |
WS21.1 | 带2个锁定位置的选择开关 |
WT32 | 带3个位置的自复位旋转选择开关 |
WT32.1 | 带3个位置的自复位选择旋转开关 |
WST32 | 带3个位置的自复位选择旋转开关;右:锁定,左:开关 |
WST32.1 | 带3个位置的自复位选择旋转开关;右:锁定,左:开关 |
WS32 | 带3个锁定位置的选择开关 |
WS32.1 | 带3个锁定位置的选择开关 |
WTS32 | 带3个位置的保持自复位选择旋转开关,右:开关,左:锁定 |
WTS32.1 | 带3个位置的保持自复位选择旋转开关;右:开关,左:锁定 |
SS21S2 | 带2个锁定位置的钥匙选择开关,仅左侧可拔出钥匙 |
SS21S12 | 带2个锁定位置的钥匙选择开关,仅右侧可拔出钥匙 |
SS21S12 | 带2个锁定位置的钥匙选择开关,两侧均可拔出钥匙 |
SS32S2 | 带3个锁定位置的钥匙选择开关,仅左侧可拔出钥匙 |
SS32S2 | 带3个锁定位置的钥匙选择开关,中间位置拔出钥匙 |
SS32S3 | 带3个锁定位置的钥匙选择开关,右侧拔出钥匙 |
SS32S123 | 带3个闩锁位置的钥匙-选择器开关, 3个位置都可提取 |
ST21S1 | 钥匙弹簧复位选择开关,带1个接触位置,自动回到零位,锁定位置55 ,仅左侧可拔出钥匙 |
ST32S2 | 钥匙弹簧复位选择开关,带左右2个接触位置,自动回到零位,仅中间位置可拔出钥匙 |
SST32S1 | 钥匙弹簧复位选择开关,带3个位置, 接触位置 35 ,锁定位置55 ,左侧切换, 右侧锁定,仅左侧可拔出钥匙 |
SST32S2 | 钥匙弹簧复位选择开关,带3个位置, 接触位置 35 ,锁定位置 55 ,左侧切换, 右侧锁定,仅中间位置可拔出钥匙 |
STS32S2 | 钥匙弹簧复位选择开关,带3个位置, 接触位置 35 ,锁定位置 55 ,左侧切换, 右侧锁定,仅中间位置可拔出钥匙 |
STS32S3 | 钥匙弹簧复位选择开关,带3个位置, 接触位置 35 ,锁定位置 55 ,左侧切换, 右侧锁定,仅右侧可拔出钥匙 |
F 03 | 带螺钉连接的接触元件,1 常开触点,接触标签 3,4 |
F 10 | 带螺钉连接的接触元件,1 常闭触点,接触标签 1,2 |
LDE WS 24 | 带集成LED的白色发光元件,用于照明按钮RDL/RDLM 和指示灯RMLH |
B | 插头 |
(2) | |
SW | 黑色 |
(3) | |
GB | 黄色 |
(4) | |
RT | 红色 |
(5) | |
GN | 绿色 |
(6) | |
WS | 白色 |
(7) | |
BL | 蓝色 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 防爆1区和21区
- 按钮
订货数据
型号 |
EX-RDTSW |
商品编号(订购编号) |
101197336 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661490519 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000221 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000221 |
许可 - 标准
证书 |
ATEX IECEx INMETRO |
防爆保护
防爆:规则 |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
防爆区域 |
1 21 2 22 |
防爆类别 |
2G 2D |
防爆名称 |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
总体数据
标准型 |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
实施安装 |
按钮 |
外观设计 |
圆形 触觉 |
安装条件(机械) |
任意 |
标识标签材料 |
不锈钢(V4A) |
圆顶材料 |
Brass, coated |
前环材料 |
黄铜,镀铬 |
操作元件颜色 |
黑色 |
前环颜色 |
银 |
毛重 |
67 g |
总体数据 - 产品特性
法兰连接 |
是 |
安全评估
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC) |
100,000 操作 |
机械参数
机械寿命,指令装置 |
10,000,000 操作 |
操动行程 |
4 mm |
冲击能量,最大 |
7 J |
Typical actuating force of the push button |
1.5 N |
机械参数 - 尺寸
安装高度 |
11 mm |
注意 (安装高度) |
前面板前的高度。 |
触摸表面的高度 |
0.5 mm |
接触面直径 |
28 mm |
前环直径 |
39.5 mm |
安装直径 |
22.3 mm |
前板厚度,最小 |
1 mm |
前板厚度,最大 |
6 mm |
间距 |
40 x 50 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
抗振动 |
5 g |
耐冲击 |
<50 g (EN 60068-2-27) |
电气参数
开关频率 |
1,000 /h |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
IECEx认证
INMETRO认证
ATEX Certificate
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/17 下午7:08