EX-RF10
项目编号:101195134

产品描述
- 螺丝连接
- 1-2 (触点标号)
订货数据
型号EX-RF10
商品编号(订购编号)101195134
EAN(欧洲商品编号)4030661460321
eCl@aa number,版本:12.027-37-13-02
eCl@aa number,版本:11.027-37-13-02
eCl@aa number,版本:9.027-37-13-02
ETIM 编号,7.0 版EC000041
ETIM 编号,6.0 版EC000041
许可 - 标准
证书 ATEXIECExINMETROPESO
防爆保护
防爆:规则EN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
防爆区域122122
防爆类别2D2G
防爆名称D II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
总体数据
标准型EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
标识标签材料塑料,聚酰胺 PA
毛重11g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量1
安全评估
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)100,000操作
机械参数
安装说明可插拔
机械寿命, 最少10,000,000操作
肯定断开行程2mm
接触窗口1 mm
螺钉紧固力矩1Nm
法兰连接位置 123
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小2 x 1.0 mm²,软质
电缆截面,最大2 x 2.5 mm²
夹的紧固力矩1Nm
机械参数 - 尺寸
长度44mm
宽度9mm
高度25.5mm
环境条件
配电室的保护等级IP40
夹子或端子的保护等级IP20
抗振动5 g
耐冲击30 g / 18 ms
抗振性能20 g / 10 ... 150 Hz
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui400 V
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
污染等级3
电气参数
热测试电流10A
应用类别 AC-15250VAC
应用类别 AC-156A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-133A
适用于低电压环境≥ 5 V / ≥ 1 mA
开关元件开启工具(NC)
开关原理缓动
开关频率1,200/h
触点材料,电气银
触点标号1-2
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/07 16:50