EX-RZSO/V4A
项目编号:101205151

产品描述
- 不锈钢(V4A)
订货数据
型号EX-RZSO/V4A
商品编号(订购编号)101205151
EAN(欧洲商品编号)4030661588575
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-25
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-25
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-25
ETIM 编号,7.0 版EC000624
ETIM 编号,6.0 版EC000624
总体数据
标准型EN ISO 13849-1
实施安装标签面板
安装条件(机械)自粘
外壳材料不锈钢
外壳颜色银
毛重15g
机械参数 - 尺寸
长度49.5mm
宽度39.8mm
高度0.2mm
安装直径22.5mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/18 00:07