EX-SHGV/R01/209+BOWR-2GD
项目编号:101199211

产品描述
- 右手侧锁紧缸
- 铝外壳
- 防爆1区和21区
- 防护等级 IP65
- 防护锁定装置
- 金属外壳
订货数据
型号EX-SHGV/R01/209+BOWR-2GD
商品编号(订购编号)101199211
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
防爆保护
防爆:规则EN IEC 60079-0EN ISO 80079-36EN ISO 80079-37
防爆区域121
防爆类别2D
防爆名称D II 2GD Ex h 85°C X
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
工作原理机械式
外壳材料铝,铬钢
垫圈镀层材料涂色
锁芯材料钢
外壳颜色黑色
钥匙颜色银
钥匙头部颜色银
毛重450g
总体数据 - 产品特性
操动方向数量4
钥匙数量1
机械参数
机械寿命, 最少100,000操作
保持力 FZh 按照 EN ISO 14119950N
锁紧力 Fmax, 最大1,250N
锁定力5N
钥匙数209
机械参数 - 尺寸
长度43mm
宽度87mm
高度103mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +70 °C
储存和运输温度-40 ... +80 °C
耐冲击30 g / 18 ms
抗振性能抗振性能:15g / 10…200 Hz
其他数据
备注(应用)可拆卸防护门滑动安全门铰链式安全防护装门
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/24 00:24