EX-T 335 滚轮摇臂 7H-2138
EX-T 335 滚轮摇杆 7H-2138
EX-T 335 滚轮摇杆 7H-2138
防爆1区和21区
金属外壳
耐油和石油产品
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
符合EN 50041安装细节
1 电缆进口 M 20 x 1.5
2 产品
每页产品
EX-T4V7H335-11Y-2138
项目编号 101212070
EX-带安全功能的限位开关
EX-T4V7H335-02Y-2138
项目编号 101212069
EX-带安全功能的限位开关