EX-T1K 335-02Y | Schmersal - The DNA of Safety
More
EX-335 金属外壳,带操动件
EX-T1K 335-02Y
EX-T1K 335-02Y
存档
项目编号:
101212073
产品描述
防爆1区和21区
金属外壳
耐油和石油产品
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
符合EN 50041安装细节
1 电缆进口 M 20 x 1.5
添加到观察清单
比较
订货号