EX-235 斜角推杆 3K
EX-T3K 235-11Z-3D
EX-T3K 235-11Z-3D
存档
项目编号:
103003555
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
1 电缆进口 M 20 x 1.5
从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
添加到观察清单
比较
订货号
EX-T3K 235-11Z-3D | Schmersal - The DNA of Safety