EX-T4V10H335-02Y | Schmersal - The DNA of Safety
More
EX-T 335 棒杆 10H
EX-T4V10H335-02Y
EX-T4V10H335-02Y
项目编号:
101212061
产品描述
防爆1区和21区
仅仅为了定位
金属外壳
耐油和石油产品
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
符合EN 50041安装细节
1 电缆进口 M 20 x 1.5
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号