EX-335 金属外壳,带操动件
EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D
EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D
存档
项目编号:
101208708
产品描述
ATEX 2和22区的防爆保护
仅仅为了定位
金属外壳
耐油和石油产品
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50041安装细节
1 电缆进口 M 20 x 1.5
添加到观察清单
比较
订货号
EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D | Schmersal - The DNA of Safety