EX-T4V7H335-11Y | Schmersal - The DNA of Safety
More
EX-T 335 roller lever 7H
EX-T4V7H335-11Y
EX-T4V7H335-11Y
项目编号:
101212066
产品描述
防爆1区和21区
1 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
耐油和石油产品
仅仅为了定位
符合EN 50041安装细节
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号