EX-T 335 roller lever 7H
EX-T4V7H335-11Y
EX-T4V7H335-11Y
项目编号:
151212066
产品描述
金属外壳
耐油和石油产品
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
包括EX-认证螺纹电缆进线孔和螺纹连接插座
符合EN 50041安装细节
3 电缆进口 M 20 x 1.5
仅仅为了定位
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
EX-T4V7H335-11Y | Schmersal - The DNA of Safety