EX-T4VH 335-11ZUE-3G/D
项目编号:101195914
存档

产品描述
- ATEX 2和22区的防爆保护
- 金属外壳
- 耐油和石油产品
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 符合EN 50041安装细节
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号EX-T4VH 335-11ZUE-3G/D
商品编号(订购编号)101195914
EAN(欧洲商品编号)4030661363066
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 ATEX (Konformitätserklärung)cULus
防爆保护
防爆:规则EN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
防爆区域222
防爆类别3D3G
防爆名称D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
制造商声明ATEX 2区和22区
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
外壳结构类型标准结构设计
操动件型号符合 EN 50041A
外壳材料铝
垫圈镀层材料涂色
杆材料金属薄膜
毛重310g
总体数据 - 产品特性
安全功能是
辅助触点数量1
安全触点数量1
电缆接头数量1
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
注意在 20% 欧姆触点负载下
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)20,000,000操作
机械参数
执行元件滚轮摇杆
滚轮材料塑料
机械寿命, 最少30,000,000操作
冲击能量,最大4J
操动速度,最大2.5m/s
注(操动速度)操作角度30°至开关轴的操动速度
备注(切换时间)符合操动速度的切换时间
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最低1Nm
电缆接头的紧固扭矩, 最低8Nm
接地螺丝的拧紧扭矩 PE1Nm
接地螺丝的拧紧扭矩 PA1.2Nm
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
电缆接头截面,最小7mm
电缆接头截面,最大12mm
线缆截面,最小.75 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
线缆截面13AWG
机械参数 - 尺寸
传感器长度60.6mm
传感器宽度40.5mm
传感器高度134mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-20 ... +60 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
电气参数
热测试电流10A
要求额定短路电流1,000A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-154A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-134A
开关元件1个NO 触点, 1个NC 触点
注(开关元件)带双断、ZB型或2 NC触点的转换触点,带有电分离触点桥。
开关原理缓动缓动型,带交错触点
回弹时间,最大2ms
开关频率5,000/h
触点材料,电气银
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/07 11:52