EX-T 335 滚轮摇杆 H
EX-T4VH335-02Y
EX-T4VH335-02Y
项目编号:
101212057
产品描述
防爆1区和21区
金属外壳
耐油和石油产品
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
符合EN 50041安装细节
1 电缆进口 M 20 x 1.5
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
EX-T4VH335-02Y | Schmersal - The DNA of Safety