EX-TK4 235-11ZUE-3D | Schmersal - The DNA of Safety
More
EX-235 斜角推杆 K4
EX-TK4 235-11ZUE-3D
EX-TK4 235-11ZUE-3D
存档
项目编号:
103002800
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
1 电缆进口 M 20 x 1.5
添加到观察清单
比较
订货号