EX-TR 355-12Z-3G/D | Schmersal - The DNA of Safety
More
EX-355 滚轮直杆 r
EX-TR 355-12Z-3G/D
EX-TR 355-12Z-3G/D
项目编号:
151205164
产品描述
金属外壳
耐油和石油产品
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
包括EX-认证螺纹电缆进线孔和螺纹连接插座
符合EN 50041安装细节
3 电缆进口 M 20 x 1.5
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号