EX-TR335-02Y
项目编号:101212054
存档

产品描述
- 防爆1区和21区
- 金属外壳
- 耐油和石油产品
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- 符合EN 50041安装细节
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
订货数据
型号EX-TR335-02Y
商品编号(订购编号)101212054
EAN(欧洲商品编号)4030661511092
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 ATEXcULusIECExPESO
防爆保护
防爆:规则EN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
防爆区域121
防爆类别2D2G
防爆名称D II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
总体数据
标准型BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
外壳结构类型标准结构设计
操动件型号符合 EN 50041C
外壳材料金属,压铸锌
垫圈镀层材料涂色
毛重320g
总体数据 - 产品特性
安全功能是
辅助触点数量0
安全触点数量2
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)20,000,000操作
机械参数
执行元件滚轮直杆
机械寿命, 最少1,000,000操作
冲击能量,最大7J
操动力,最小17N
操动速度,最大1m/s
注(操动速度)操作角度30°至开关轴的操动速度
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
电缆接头截面,最小7mm
电缆接头截面,最大12mm
线缆截面,最小1 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
线缆截面13AWG
机械参数 - 尺寸
传感器长度38mm
传感器宽度40.5mm
传感器高度116.6mm
环境条件
防护等级IP65
环境温度,最高(电缆截面 1 mm2)+50°C
环境温度,最高(电缆选择 2.5 mm2)+55°C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC500 V
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
热测试电流5A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 DC-1324VDC
开关元件2 NC
开关原理缓动
回弹时间,最大3ms
开关频率1,800/h
触点材料,电气银
发货范围
发货范围防爆螺纹电缆密封套
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/09 12:45