EX-T 335 滚轮直杆 R
EX-TR335-11Y
EX-TR335-11Y
项目编号:
101212055
产品描述
防爆1区和21区
金属外壳
耐油和石油产品
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
符合EN 50041安装细节
1 电缆进口 M 20 x 1.5
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
EX-TR335-11Y | Schmersal - The DNA of Safety