EX-TV10S 335-02Z-3D | Schmersal - The DNA of Safety
More
TV.S 335
EX-TV10S 335-02Z-3D
EX-TV10S 335-02Z-3D
存档
项目编号:
101193079
产品描述
1 电缆进口 M 20 x 1.5
防爆22区
金属外壳
操动轴可旋转360°
操动头可按4 x 90°重新安装
40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
耐油和石油产品
添加到观察清单
比较
订货号