EX-TV.S 335
EX-TV8S 335-12Z-3D
EX-TV8S 335-12Z-3D
项目编号:
153002364
产品描述
防爆22区
金属外壳
操动轴可旋转360°
操动头可按4 x 90°重新安装
40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
耐油和石油产品
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
EX-TV8S 335-12Z-3D | Schmersal - The DNA of Safety