schmersal_s_icon.png

EX-Z4VH 335-11Z-RMS-U180-3G/D

项目编号: 151195351

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:
EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
Z速动
T缓动 (不适用于AF/S)

(2)
S直杆 S
R滚轮直杆 R
H滚轮摇臂 H
10H棒杆 10H
7H滚轮摇臂 7H
7H-2138滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关
1K偏置滚轮摇臂 1K
3K角度滚轮摇臂 3K

(3)
111 NO 触点/1 NC 触点
022 NC 触点
202 NO触点(不适用于安全操作)
01/011 NC 触点 左/1 NC 触点 右
121 NO 触点/2 NC 触点
033 NC 触点

(4)
H缓动带非同步触头
UE缓动带交错触头

(5)
1297带横槽孔的外壳

(6)
2138滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关

(7)
1637镀金触头
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • ATEX 2和22区的防爆保护
  • 金属外壳
  • 耐油和石油产品
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 符合EN 50041安装细节
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5

订货数据

型号

EX-Z4VH 335-11Z-RMS-U180-3G/D

商品编号(订购编号)

151195351

EAN(欧洲商品编号)

4030661360423

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-01

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

防爆保护

防爆:规则

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

防爆区域

2

22

防爆类别

3G

3D

防爆名称

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

制造商声明

ATEX 2区和22区

总体数据

外壳结构类型

标准结构设计

操动件型号符合 EN 50041

A

外壳材料

垫圈镀层材料

涂色

杆材料

金属薄膜

毛重

320 g

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

机械参数

执行元件

滚轮摇杆

滚轮材料

黄铜

机械寿命,最少

30,000,000 操作

冲击能量,最大

4 J

操动速度,最大

2.5 m/s

注(操动速度)

操作角度30°至开关轴的操动速度

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

电缆接头截面,最小

7 mm

电缆接头截面,最大

12 mm

线缆截面,最小

.75 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

线缆截面

13 AWG

机械参数 - 尺寸

传感器长度

60.6 mm

传感器宽度

40.5 mm

传感器高度

134 mm

环境条件

防护等级

IP67

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

500 V

额定冲击耐受电压 Uimp

6 kV

电气参数

热测试电流

10 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

4 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

4 A

开关频率

5,000 /h

触点材料,电气

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 335-...-3G/D
EX-Z/T 355-...-3G/D
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function
Relevant Directives:Machinery Directive
(for safety components, whose type plate is labelled "Safety component")
2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/3/12 上午9:14