EX-335 滚轮直杆 R
EX-ZR 335-11Z-RMS-3G/D
EX-ZR 335-11Z-RMS-3G/D
项目编号:
153006007
产品描述
用黄铜滚轮
ATEX 2和22区的防爆保护
金属外壳
耐油和石油产品
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
符合EN 50041安装细节
1 电缆进口 M 20 x 1.5
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号