EX-ZS 235-02Z-3D
存档
项目编号:101214399

产品描述
- 速动是在一个常压下到达开关点
- 金属外壳
- 大量的二选一操动件
- 耐油和石油产品
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 符合EN 50047安装细节
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 防爆2区和22区
订货数据
型号EX-ZS 235-02Z-3D
商品编号(订购编号)101214399
EAN(欧洲商品编号)4030661398570
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 ATEX (Konformitätserklärung)
防爆保护
防爆:规则EN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
防爆区域222
防爆类别3D3G
防爆名称D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
制造商声明ATEX 2区和22区
总体数据
标准型BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
外壳结构类型标准结构设计
操动件型号符合 EN 50047B
外壳材料金属,压铸锌
垫圈镀层材料涂色
毛重195g
总体数据 - 产品特性
安全功能是
辅助触点数量0
安全触点数量2
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)20,000,000操作
机械参数
执行元件直杆
机械寿命, 最少20,000,000操作
操动力,最小9N
肯定断开操作力,最小19N
操动速度,最小10mm/min
操动速度,最大1m/s
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
电缆接头截面,最小7mm
电缆接头截面,最大12mm
线缆截面,最小.75 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
线缆截面13AWG
机械参数 - 尺寸
传感器长度30mm
传感器宽度30mm
传感器高度75.5mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-20 ... +60 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
电气参数
热测试电流10A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-154A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-131A
开关元件2 NC
开关原理速动型
回弹时间,最大3ms
开关频率5,000/h
切换时间,最小5.5ms
触点材料,电气银
发货范围
发货范围防爆螺纹电缆密封套
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/10 17:39