EX-355 金属外壳,带操动件
EX-ZS 355-02Z-3G/D
EX-ZS 355-02Z-3G/D
存档
项目编号:
103008395
产品描述
速动是在一个常压下到达开关点
金属外壳
耐油和石油产品
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
包括EX-认证螺纹电缆进线孔和螺纹连接插座
符合EN 50041安装细节
3 电缆进口 M 20 x 1.5
防爆2区和22区
添加到观察清单
比较
订货号
EX-ZS 355-02Z-3G/D | Schmersal - The DNA of Safety