EX-235 滚轮摇杆 14H
EX-ZV14H 235-11Z-3D
EX-ZV14H 235-11Z-3D
存档
项目编号:
151194377
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
1 电缆进口 M 20 x 1.5
操纵杆的角度每次可调节10°
添加到观察清单
比较
订货号
EX-ZV14H 235-11Z-3D | Schmersal - The DNA of Safety