FB-PE-8I-8O
项目编号:137002774

产品描述
- 8 digital outputs for connecting LED light indicators, lamps and other loads.
- 8 digital inputs for connecting electromechanical or electronic switches
- Built-in module, suitable for custom applications
订货数据
型号FB-PE-8I-8O
商品编号(订购编号)137002774
EAN(欧洲商品编号)8905236113468
eCl@aa number,版本:12.027-24-26-04
eCl@aa number,版本:11.027-24-26-04
eCl@aa number,版本:9.027-24-26-04
ETIM 编号,7.0 版EC001599
ETIM 编号,6.0 版EC001599
总体数据
标准型EN 61131-2IEC 61131-2
毛重110g
总体数据 - 产品特性
外勤箱接口Yes
适用于紧急停止 是
整体系统诊断是
集成显示,供电电压是
数字故障安全输入数量 2
数字输入端数量8
数字输出端数量8
安全评估 - 安全输入 双通道
注意The signals of the safety switch are connected directly to the safety
机械参数
安装普通安装孔
固定螺丝类型6x M4
固定螺钉的紧锢力矩, 最大值1.5Nm
机械参数 - 连接技术
线缆截面,最小.2 mm²
电缆截面,最大0.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
线缆截面,最小24AWG
线缆截面,最大20AWG
端子(机械)cage terminals
机械参数 - 尺寸
长度125mm
宽度40mm
高度17.6mm
孔洞直径4.8mm
间距30 x 57,5mm
环境条件
防护等级IP00
最小相对湿度10%
最大相对湿度95%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
抗振动5 ... 8.4 Hz,振幅 3.5 mm8.4 ... 150 Hz, 带1 g
耐冲击15 g / 11 ms
最大允许安装海拔高度4,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.5kV
过电压级别I
污染等级1
电气参数
工作电压24 VDC -25 % / +25 % (稳定PELV电源)
电流消耗,最大850mA
空载电源电流 I0, 典型25mA
额定工作电压24VDC
工作电流1,000mA
注意The total current of all output loads, combined with the current drawn by the electronic switches at the digital inputs, must not exceed 800 mA.
电气参数 - 数字输入
指定,数据输入In 1 ... In 8
输入信号,高信号 "1"11 ... 30 V
输入信号,低信号 "0"-3 ... 5 V
Current consumption at 24 V8mA
Switching frequency, maximum5Hz
电气参数 - 数字输出
指定,数据输出Out 1 ... Out 8
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大2V
控制元件的设计short-circuit proof, p-type
电流漏泄 Ir, 最大植0.5mA
Rated operating current300mA
Rated operating voltage24V
Switching frequency, maximum5Hz
电气参数 - 诊断输入 / FB-Interface
24V时,电流消耗12mA
Design of the interface短路保护
Wiring capacitance, maximum50nF
Device categoryHex: 42
LED状态显示 - LED 01
LED状态电源 LED 设备端口
LED 位置"Pwr": 模块
LED颜色绿色
LED状态显示 - LED 02
LED状态错误 LED设备端口
LED 位置"Err": 模块
LED颜色红色
其他数据
备注(应用)Only for use in Pollution Degree 1 Environment.
For use in NFPA 79 Applications only.
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/23 05:44