FH 521
项目编号:101138414

产品描述
- Fixed hinge
请登录查看价格
订货数据
型号FH 521
商品编号(订购编号)101138414
EAN(欧洲商品编号)4030661104522
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重115g
机械参数 - 尺寸
宽度30mm
高度40mm
深度17mm
发货范围
安装材料的交付范围2x 螺钉 M5 x 20,根据 ISO 7380定位销插头
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/05 13:30