FWS 1205 B
项目编号:101170054
存档

产品描述
- 静态检测使用1个脉冲传感器
- 2 安全触点
- 2 信号输出
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号FWS 1205 B
商品编号(订购编号)101170054
EAN(欧洲商品编号)4030661297163
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
气压BG-GS-ET-14EN 60068-2-3
外壳材料玻璃纤维加固热塑塑料,带通风
毛重195g
总体数据 - 产品特性
电缆损坏检测 是
自动重置功能是
断电后复位 是
接地检测是
整个系统检测,状态是
LED灯数量1
具有信号功能的半导体无延迟输出数量2
安全触点数量2
信号输出数量2
安全评估
标准型EN IEC 61508
性能水平,最高d
类别 3
PFH值1.00 x 10⁻⁷/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用2
任务时间20年
停止类别0
机械参数
机械寿命, 最少20,000,000操作
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名IEC/EN 60947-1
连接器硬线或软线螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小.2 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
夹的紧固力矩0.6Nm
机械参数 - 尺寸
宽度22.5mm
高度100mm
深度121mm
环境条件
外壳防护等级IP40
安装空间的防护等级IP54
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度+0 ... +55 °C
储存和运输温度-25 ... +70 °C
抗振动10 ... 55 Hz, 振幅 .35 mm
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp4.8kV
过电压级别II
污染等级3
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +15 %
热测试电流6A
额定工作电压24VDC
控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小20.4VAC
AC 50 Hz时的额定控制电压,最大26.4VAC
控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小20.4VAC
AC 60 Hz时的额定控制电压,最大26.4VAC
控制装置的额定交流电压,DC,最小20.4VDC
额定控制电压,DC,最大28.8VDC
电力功率消耗,最大5W
接触电阻,最大0.1Ω
备注(接触电阻)处于全新的状态
触点材料,电气Ag-Ni 10和.2 µm 镀金
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-153A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-132A
开关容量,最小10VDC
开关容量,最小10mA
开关容量,最大250VAC
开关容量,最大8A
电气参数 - 数字输入
输入信号,高信号 "1"10 … 30 VDC
输入信号,低信号 "0"0 … 2 VDC
传导电阻,最大40Ω
电气参数 - 继电器输出(辅助触点)
开关容量,最大24VDC
开关容量,最大2A
整体系统诊断 (ISD)
注(ISD -故障)以下故障由安全监控模块记录并由ISD显示。
故障安全监控模块的输入电路或继电器控制电路故障安全继电器不能吸合或断开感应接近开关的输入连接中断接近开关失效正在评估的一个通道故障
其他数据
备注(应用)安全静态监控
注意
注(通用)感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。
电路示例
注(接线图)当失效安全停机监控器通过两个感应接近开关检测到运行结束时,可以打开电磁锁。当按钮(E)被按下时,电磁安全锁通电。接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。有关适用的IFL系列p型接近开关,请参阅“施迈赛自动化产品目录”。用于分析故障指示及其原因的ISD表(综合系统诊断)如附录所示。用于监测工厂内危险运动区域的防护门需达到PL d和类别3电磁安全锁解锁静态监控
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/13 08:29