指示灯 G24-M20
项目编号:101150877
存档

产品描述
- LED 红色 和 绿色LED
- 旋紧固定于电缆进线口M 20 x 1.5
- 白透镜(清晰)
订货数据
型号指示灯 G24-M20
商品编号(订购编号)101150877
EAN(欧洲商品编号)4030661287959
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-11
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-11
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-11
ETIM 编号,7.0 版EC000223
ETIM 编号,6.0 版EC000223
总体数据
圆顶颜色白色
毛重15g
总体数据 - 产品特性
指示灯是
电缆电线数量3
Optical signalYes
机械参数
紧固力矩,最大1.5Nm
机械参数 - 连接技术
线缆长度0.2m
线缆截面0.34mm²
线缆截面22AWG
机械参数 - 尺寸
安装高度20mm
对边宽度17黑色
圆顶直径15mm
直径,带螺距指示的公制ISO螺纹 M20 x 1.5
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-5 ... +70 °C
电气参数
额定工作电压24VDC
工作电流20mA
状态显示
LED颜色红色绿色
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/24 09:59