G50-035M44-2281-2/M44Y-1600-1-1368-3
项目编号:151182493

产品描述
- 金属外壳,带抗冲击塑料罩
- 各种凸轮形状用于不同的开关行程
- 可通过设置前端磁盘凸轮轻松调节开关点
请登录查看价格
订货数据
型号G50-035M44-2281-2/M44Y-1600-1-1368-3
商品编号(订购编号)151182493
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
外壳材料轻合金压铸
外壳材料玻璃纤维,热塑塑料
毛重1,540g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量8
左侧NC数量4
右侧NC数量4
每个方向的常闭 (NO) 数量8
左侧NO数量4
右侧NO数量4
Number of pointed cams6
Number of cams 30°2
Front adjustable camsYes
机械参数
轴用的安装孔4mm
安装地面安装
Gear ratio1:35
Type of shaft mountingGroove and feather key
机械参数 - 连接技术
电缆入口2 x M20 x 1,5
电缆截面,最大2.5 mm²
机械参数 - 尺寸
长度244mm
宽度120mm
高度114mm
Length of shaft44mm
Tolerance of the diameter of the shaft holeH12
Diameter of Shaft12mm
Tolerance of the diameter of shafth8
环境条件
防护等级IP65
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
触点材料,电气银
Switch element leftM 697-11-1
Switch element rightM 697-11-1
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 21:54