G50-035Z22/22Y-1600-1
项目编号:
151166496
- 金属外壳,带抗冲击塑料罩
- 各种凸轮形状用于不同的开关行程
- 可通过设置前端磁盘凸轮轻松调节开关点
订货数据
型号 |
G50-035Z22/22Y-1600-1 |
商品编号(订购编号) |
151166496 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
总体数据
外壳材料 |
轻合金压铸 |
外壳材料 |
玻璃纤维,热塑塑料 |
毛重 |
1,450 g |
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量 |
4 |
左侧NC数量 |
2 |
右侧NC数量 |
2 |
每个方向的常闭 (NO) 数量 |
4 |
左侧NO数量 |
2 |
右侧NO数量 |
2 |
Number of pointed cams |
8 |
Front adjustable cams |
Yes |
机械参数
安装 |
floor mounting |
Gear ratio |
1:35 |
Type of shaft mounting |
Full shaft |
机械参数 - 连接技术
电缆入口 |
2 x M20 x 1,5 |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
机械参数 - 尺寸
长度 |
244 mm |
宽度 |
120 mm |
高度 |
114 mm |
Length of shaft |
44 mm |
Diameter of Shaft |
12 mm |
Tolerance of the diameter of shaft |
h8 |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
250 VAC |
额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
电气参数
触点材料,电气 |
银 |
Switch element left |
Z 6881-11-1 |
Switch element right |
Z 6881-11-1 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 其他
实例汇总
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | G50, G150, G50-2047 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Gear switch |
Relevant Directives: | 1) Machinery Directive | 2006/42/EC |
2) Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" 2) for gear switches without safety function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 DIN 56950-1: 2012 1) |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 12, 2023 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/8/17 下午3:42