HB-BL
项目编号:103038908

产品描述
- 卫生设计
- 不锈钢(V4A)
订货数据
型号HB-BL
商品编号(订购编号)103038908
EAN(欧洲商品编号)4030661617169
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-39
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-39
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-39
ETIM 编号,7.0 版EC002023
ETIM 编号,6.0 版EC002023
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型DIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装盲塞
外观设计圆形
密封形式唇形密封膜
前环材料Stainless steel (V4A)
前环颜色银
波纹管的颜色 蓝色
毛重77g
总体数据 - 产品特性
Anti-torsion protectionYes
机械参数
固定螺丝类型M4X8
螺钉紧固力矩,最大1.8Nm
机械参数 - 尺寸
安装高度7mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
安装深度4mm
前环直径45mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1.5mm
前板厚度,最大6mm
间距65 x 65mm
环境条件
防护等级IP67IP69K
工作环境温度-25 ... +75 °C
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/12 03:23