HDL-BL-BL-965
项目编号:103061981

产品描述
- 卫生设计
订货数据
型号HDL-BL-BL-965
商品编号(订购编号)103061981
EAN(欧洲商品编号)4030661680262
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-11
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-11
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-11
ETIM 编号,7.0 版EC000223
ETIM 编号,6.0 版EC000223
总体数据
标准型DIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装带灯按钮
外观设计圆形触觉
安装条件(机械)所有表面与水平面成最小 3° 角
密封形式唇形密封膜
操作件材料塑料
前环材料Stainless steel (V4A)
波纹管材料硅树脂
操作元件颜色蓝色
前环颜色银
波纹管的颜色 蓝色
密封盖颜色蓝色
毛重47g
总体数据 - 产品特性
With symbol labeling是(1)
可发光是
可探测 是
全绝缘 是
接触元件数量,最多2
Anti-torsion protectionYes
安全评估
任务时间20年
机械参数
解锁无
机械寿命,指令装置1,000,000操作
操动行程3.5mm
安装中央螺母
螺钉l紧固力矩,最大4Nm
Symbol labeling number965
Type of labelingLaser
Typical actuating force of the push button16N
机械参数 - 尺寸
宽度,最大46mm
高度63mm
安装高度13mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
安装深度50mm
注(安装深度)Depth behind front panel including one contact element
接触面直径22mm
前环直径45mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1.5mm
前板厚度,最大6mm
间距65 x 65mm
环境条件
防护等级IP67IP69K
工作环境温度-25 ... +75 °C
最大相对湿度93%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
最大允许安装海拔高度2,000m
电气参数
Switching frequency of the command device, maximum1,000/h
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)交货包括 SMF 接触卡
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/26 05:10