HDRZ40-BL-WS
项目编号:103039519

产品描述
- 带锁定
- 卫生设计
订货数据
型号HDRZ40-BL-WS
商品编号(订购编号)103039519
EAN(欧洲商品编号)4030661617398
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-12
ETIM 编号,7.0 版EC001038
ETIM 编号,6.0 版EC001038
许可 - 标准
证书 cULushygiene tested
总体数据
标准型DIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装前板安装蘑菇型冲击按钮
外观设计圆形锁
安装条件(机械)所有表面与水平面成最小 3° 角
密封形式唇形密封膜
操作件材料Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
前环材料Stainless steel (V4A)
波纹管材料硅树脂
操作元件颜色白色
前环颜色银
波纹管的颜色 蓝色
密封盖颜色蓝色
毛重65g
总体数据 - 产品特性
法兰连接是
可探测 是
锁 是
全绝缘 是
开关位置数量1
接触元件数量,最多4
Anti-torsion protectionYes
安全评估
任务时间20年
机械参数
解锁牵引解锁器
机械寿命,指令装置1,000,000操作
操动行程5.5mm
喷射力,最小50N
安装中央螺母
螺钉l紧固力矩,最大4Nm
Typical actuating force of the push button50N
机械参数 - 尺寸
宽度,最大46mm
高度86mm
安装高度38mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
安装深度48mm
注(安装深度)Depth behind front panel including one contact element
操动头直径40mm
前环直径45mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1.5mm
前板厚度,最大6mm
间距65 x 65mm
环境条件
防护等级IP67IP69K
工作环境温度-25 ... +75 °C
最大相对湿度93%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
最大允许安装海拔高度2,000m
电气参数
Switching frequency of the command device, maximum1,000/h
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)交货包括 SMF 接触卡
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/23 21:12