HSK/V4A
项目编号:103061694

产品描述
- 按钮和带灯按钮
- 不锈钢(V4A)
订货数据
型号HSK/V4A
商品编号(订购编号)103061694
EAN(欧洲商品编号)4030661675749
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-25
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-25
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-06
ETIM 编号,7.0 版EC002040
ETIM 编号,6.0 版EC000624
总体数据
实施安装急停防护环
外壳材料不锈钢
外壳颜色银
毛重100g
机械参数
安装后侧安装孔
固定螺丝类型2x M5
机械参数 - 尺寸
长度52mm
宽度76mm
高度40mm
间距68mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/02 16:41