HWSE12.1-BL-WS
项目编号:103044282

产品描述
- 长柄旋钮
- 卫生设计
订货数据
型号HWSE12.1-BL-WS
商品编号(订购编号)103044282
EAN(欧洲商品编号)4030661618562
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-43
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-43
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-43
ETIM 编号,7.0 版EC001029
ETIM 编号,6.0 版EC001029
许可 - 标准
证书 hygiene tested
总体数据
标准型ANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN 60204EN 60947EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
气压DIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
实施安装前板安装
外观设计圆形
安装条件(机械)所有表面与水平面成最小 3° 角
扳钮长
密封形式唇形密封膜
前环材料Stainless steel (V4A)
套索钉材料ABS
前环颜色银
手柄颜色白色
波纹管的颜色 蓝色
密封盖颜色蓝色
毛重276g
总体数据 - 产品特性
锁 是
全绝缘 是
开关位置数量12
Anti-torsion protectionYes
安全评估
任务时间20年
机械参数
机械寿命,指令装置1,000,000操作
开关角度30°
安装中央螺母
螺钉l紧固力矩,最大4Nm
机械参数 - 连接技术
线缆截面,最小1 mm²,硬质1 mm²,软质
电缆截面,最大2.5 mm²,硬质2.5 mm²,软质
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
线缆截面12AWG
夹的紧固力矩2.5Nm
端子(机械)Screw terminals
机械参数 - 尺寸
宽度,最大48mm
高度145mm
安装高度31mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
安装深度114mm
注(安装深度)前面板后的深度,包括凸轮开关
前环直径45mm
手柄长度52.5mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1.5mm
前板厚度,最大6mm
环境条件
防护等级IP67IP69K
工作环境温度+0 ... +80 °C
最大相对湿度93%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
最大允许安装海拔高度2,000m
环境温度,开关元件,最大encapsulated +40°Copen +50°C
环境温度,开关元件,最低encapsulated -25°Copen -25°C
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
热测试电流20A
额定工作电压690VAC
要求额定短路电流10,000A
开关原理缓动
其他数据
备注(应用)Rotary Cam 开关,产品系列 M200,型号系列 M220,前端安装开关
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)交货包括 SMF-SG 接触卡
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 22:21