HZSO/1/V4A
项目编号:103060146

产品描述
- 卫生设计
- 不锈钢(V4A)
订货数据
型号HZSO/1/V4A
商品编号(订购编号)103060146
EAN(欧洲商品编号)4030661668574
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-25
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-25
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-25
ETIM 编号,7.0 版EC000624
ETIM 编号,6.0 版EC000624
总体数据
实施安装标签面板
安装条件(机械)自粘
外壳材料不锈钢
外壳颜色银
毛重23g
机械参数 - 尺寸
长度57mm
宽度46mm
高度0.2mm
注意
注(通用)Custom engraving (1 line) upon request
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/07 18:50