/
/
We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
Cookies / 隐私
400 821 8833
热线时间:上午 7:30 至下午 4:30
产品对比
中国 (ZH)
比利时
FR
NL
巴西
PT
ES
中国
ZH
丹麦
DA
德国
DE
芬兰
FI
法国
FR
英国
EN
印度
EN
国际化
EN
意大利
IT
日本
JA
加拿大
EN
FR
荷兰
NL
挪威
NO
奥地利
DE
EN
波兰
PL
葡萄牙
PT
瑞典
SV
瑞士
DE
FR
IT
西班牙
ES
土耳其
TR
美国
EN
中国 (ZH)
登录
购物车
IFL 10-180-01ST | Schmersal - The DNA of Safety
More
IFL Ø 6.5 mm
IFL 10-180-01ST
IFL 10-180-01ST
项目编号:
101092428
存档
产品描述
金属外壳
AC 2-电线
双绝缘
联接器 M18
设计 M 18 x 1
添加到观察清单
比较
订货号
数据
下载
系统组件
图片
订货数据
注(输送能力)
不支持!
型号
IFL 10-180-01ST
商品编号(订购编号)
101092428
EAN(欧洲商品编号)
4030661024219
eCl@aa number,版本:12.0
27-27-40-01
eCl@aa number,版本:11.0
27-27-01-01
eCl@aa number,版本:9.0
27-27-01-01
ETIM 编号,7.0 版
EC002714
ETIM 编号,6.0 版
EC002714
许可 - 标准
证书
CCC
总体数据
标准型
DIN VDE 0660-208
EN IEC 60947-5-2
外壳结构类型
圆柱、螺纹
安装条件(机械)
非冲洗
外壳材料
塑料
活动区域
塑料
螺钉材质
塑料
垫圈材料
Perbunan
毛重
28
g
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,状态
是
电缆套
否
电缆电线数量
2
机械参数
螺钉l紧固力矩,最大
3
Nm
Mechanical data - Switching distances
开关距离 S
n
10 mm
额定开关距离 S
n
10
mm
注意(开关距离)
所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-2 标准
机械参数 - 连接技术
线缆长度
2
m
连接器
连接器M18
Number of cable wires
2
机械参数 - 尺寸
传感器直径
18
mm
传感器ISO螺纹
M18x1
对边宽度
24
黑色
传感器长度
91
mm
安装夹直径
M18x1
环境条件
防护等级
IP67
工作环境温度
-25 ... +70 °C
抗振动
10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击
30 g / 11 ms
防护等级
II
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 U
imp
4
kV
电气参数
额定供电频率,最小
45
Hz
额定供电频率,最大
65
Hz
工作电压
15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
电压范围类型
AC
工作电流,最小
10
mA
额定工作电压
15 ... 250 VAC
工作电流
500
mA
开关元件
开启工具(NC)
集成的保护电路
感应干扰保护
转换频率,大约
10
Hz
电气参数 - 数字输出
电压降 U
d
, 最大电压降 Ud, 最大
4.5
V
电压降值为U
d
时的电流
0.5
A
控制元件的设计
双线
电流漏泄 I
r
, 最大植
1
mA
状态显示
注(集成系统诊断,状态)
黄色LED
注意
注(通用)
可以提供安装夹以替代螺钉
数据
下载
系统组件
图片
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 00:28